- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CA2
- C(D)A2K, Vérin pneumatique, anti-rotation, tige simple à double effet
C(D)A2K, Vérin pneumatique, anti-rotation, tige simple à double effet
Série CA2K double effet, seule version de la tige de piston non rotatif du cylindre d'air de barre d'accouplement de poids léger. & Nbsp; Cette option doit être utilisée dans les situations où la charge ne doit pas être autorisé à tourner. & Nbsp; Le CA2 peut être commandé avec extrémité de la tige ou les supports de pivot arrière. & Nbsp; Le CA2 est disponible dans une grande variété d'options qui les rendent aptes à de nombreuses applications différentes. & Nbsp; Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. & Nbsp;. Le CA2 est disponible en 40, 50 et 63 tailles des alésages, et est conforme RoHS p>
- Vérin pneumatique, double effet, simple tige, tige anti-rotation
- Alésages (mm) : 40, 50, 63
- Plage de course standard (mm) : 25 à 600
- Précision anti-rotation : ¹0.5°
- Compatible avec les détecteurs