- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CA2
- C (D) A2W-Z, cylindre d'air, double effet double tige
C (D) A2W-Z, cylindre d'air, double effet double tige
Série CA2 double effet, double version tige du vérin pneumatique de barre d'accouplement de poids léger. belle fin de course de réglage d'amortissement est désormais possible en raison de l'augmentation de la plage de réglage du coussin d'air. Le CA2 peut être commandé avec extrémité de la tige ou les supports de pivot arrière. Le CA2 est disponible dans une grande variété d'options qui les rendent aptes à de nombreuses applications différentes. Une variété de détecteurs sont disponibles pour le montage, y compris les commutateurs compacts et champ magnétique interrupteurs résistants. Le CA2 est disponible en 40, 50, 63, 80 et les tailles d'alésage 100 et est conforme RoHS. P>
- Vérin pneumatique, double effet, tige traversante
- Type : Non lubrifié/Hydraulique B.P.
- Alésages (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm) : 25 à 1500
- Compatible avec les détecteurs