- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- type d'échange
- C85
- C85-XB7, ISO 6432 Cylindre, Double effet, simple tige, basse température
C85-XB7, ISO 6432 Cylindre, Double effet, simple tige, basse température
La série C85-XB7 basse température, simple tige, double effet, est conforme à la norme ISO 6432 et CETOP RP52P. Le C85 est disponible dans les tailles d'alésage 8 mm par 25 mm. P>
- Vérin serti double effet, simple tige, basse température
- Conforme à la norme ISO 6432
- Alésages (mm) : 20, 25
- Courses standard jusqu'à 300 mm
- Température ambiante basse : -40° ~ +70°C