- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Épingle
- CJP2
- C (D) JP2, Pin cylindre, double effet, simple tige
C (D) JP2, Pin cylindre, double effet, simple tige
Disponible en quatre options de taille d'alésage, série CJP2 comprend une petite, mais puissante option, la taille alésage 4 mm rendant le cylindre de broche à double effet le plus petit autour. 6, 10 et 16 mm dimensions d'alésage complètent la gamme, toutes dotées des corps en aluminium extrudé, ce qui les rend non seulement compact, mais le poids extrêmement léger. Série CJP2 est auto commutateur capable et d'autres options comprennent des coussins de pare-chocs en caoutchouc, et sur commande des modèles, y compris à la fois la chaleur et les types résistants au froid. possibilités de montage comprennent base / panneau, bride, pied, les options et manille tourillonnement.
- Le matériau du corps a été changé du laiton à l'aluminium, réalisant une réduction de poids impressionnante.
- La longueur totale du cylindre a été réduite, ce qui donne un cylindre extrêmement compact.
- Les auto-interrupteurs à semi-conducteurs peuvent également être montés maintenant.
- Des options de course plus longues sont maintenant disponibles.
- Les pare-chocs internes en caoutchouc offrent un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue (jusqu'à 5 millions de cycles). LI> UL>