CJP2
Disponible en quatre options de taille d'alésage, série CJP2 comprend une petite, mais puissante option, la taille alésage 4 mm rendant le cylindre de broche à double effet le plus petit autour. 6, 10 et 16 mm dimensions d'alésage complètent la gamme, toutes dotées des corps en aluminium extrudé, ce qui les rend non seulement compact, mais le poids extrêmement léger. Série CJP2 est auto commutateur capable et d'autres options comprennent des coussins de pare-chocs en caoutchouc, et sur commande des modèles, y compris à la fois la chaleur et les types résistants au froid. possibilités de montage comprennent base / panneau, bride, pied, les options et manille tourillonnement.
C (D) JP2, Pin cylindre, double effet, simple tige
Disponible en quatre options de taille d'alésage, série CJP2 comprend une petite, mais puissante option, la taille alésage 4 mm rendant le cylindre de broche à double effet le plus petit autour. 6, 10 et 16 mm dimensions d'alésage complètent la gamme, toutes dotées des corps en aluminium extrudé, ce qui les rend non seulement compact, mais le poids extrêmement léger. Série CJP2 est auto commutateur capable et d'autres options comprennent des coussins de pare-chocs en caoutchouc, et sur commande des modèles, y compris à la fois la chaleur et les types résistants au froid. possibilités de montage comprennent base / panneau, bride, pied, les options et manille tourillonnement.- Le matériau du corps a été changé du laiton à l'aluminium, réalisant une réduction de poids impressionnante.
- La longueur totale du cylindre a été réduite, ce qui donne un cylindre extrêmement compact.
- Les auto-interrupteurs à semi-conducteurs peuvent également être montés maintenant.
- Des options de course plus longues sont maintenant disponibles.
- Les pare-chocs internes en caoutchouc offrent un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue (jusqu'à 5 millions de cycles). LI> UL>

CJP2, accessoires, supports de montage
Série CJP2 ajouter sur les supports de montage.- Fixations pour CJP2.
- Type: Equerre, Bride, Tourillon.

CJP2, Accessoire, genouillères
Série CJP2 ajouter sur simple / double extrémité de la tige genouillère.- Axe de chape
- Serie: CJP2
- Alésage compatible (mm): 6, 10, 16

CJP2, Accessoire, Knuckle Pin
Série CJP2 ajouter sur simple / double axes d'articulation de jarret d'extrémité de la tige.- Axe de chape
- Série compatible : CJP
- Alésages compatibles (mm) : 6, 10, 15
- Matériaux : acier inox

CJP, Accessoire, écrou de fixation
Série CJP2 ajouter l'écrou de fixation.- Ecrou de fixation
- Série compatible : CJP
- Alésages compatibles (mm) : 6, 10, 15
- Matériaux : laiton

CJP2, Accessoire, Tourillon Pin
Série CJP2 ajouter sur tourillon arrière.- Axe de tourrillon
- Série compatible : CJP
- Alésages (mm) : 6, 10, 15
- Matériaux : acier inox

CJP2, Accessoire, Rod End Cap
Série CJP2 ajouter sur le capuchon d'extrémité de la tige.- CJP Embout de tige
- Modèle plat ou rond
- Alésages compatibles (mm) : 6, 10, 15
- Matériaux : POM

CJP / CJP2 accessoires, Rod Ecrou
Série CJP2 contre-écrou d'extrémité de la tige.- Accessoire: écrou d'extrémité de tige LI>
- Matériel: acier LI>
- Alésage applicable (mm): 4, 6, 10, 15, 16 LI> UL>