Épingle
CJP2
Disponible en quatre options de taille d'alésage, série CJP2 comprend une petite, mais puissante option, la taille alésage 4 mm rendant le cylindre de broche à double effet le plus petit autour. 6, 10 et 16 mm dimensions d'alésage complètent la gamme, toutes dotées des corps en aluminium extrudé, ce qui les rend non seulement compact, mais le poids extrêmement léger. Série CJP2 est auto commutateur capable et d'autres options comprennent des coussins de pare-chocs en caoutchouc, et sur commande des modèles, y compris à la fois la chaleur et les types résistants au froid. possibilités de montage comprennent base / panneau, bride, pied, les options et manille tourillonnement.
NCJP
La compacité de la série NCJP cylindre porte-broche à double effet réduit au minimum l'espace de montage. Le NCJP est disponible en cinq options de montage pour accueillir de nombreux styles de conception. Alésages comprennent 6, 10 et 15mm avec des coups allant de 5 à 30 mm. Les autres caractéristiques comprennent des écrous de fixation de panneau en laiton, la tige de piston en acier inoxydable et les corps en laiton. La série NCJP est également disponible dans un modèle de commutateur automatique capable. P>
CJP
Le design compact de la série CJP de SMC du cylindre axe à double effet réduit au minimum l'espace de montage. Pour accueillir de nombreux styles de conception, le CJP est disponible en cinq styles de montage: nez de base, pied, bride, manille et trunnion. Un modèle de commutateur automatique capable est également disponible. tailles d'alésage disponibles comprennent 6, 10 et 15mm avec des coups allant de 5 à 30 mm. Les autres caractéristiques comprennent des écrous de fixation de panneau en laiton, la tige de piston en acier inoxydable, et les corps en laiton. P>