NCJP
La compacité de la série NCJP cylindre porte-broche à double effet réduit au minimum l'espace de montage. Le NCJP est disponible en cinq options de montage pour accueillir de nombreux styles de conception. Alésages comprennent 6, 10 et 15mm avec des coups allant de 5 à 30 mm. Les autres caractéristiques comprennent des écrous de fixation de panneau en laiton, la tige de piston en acier inoxydable et les corps en laiton. La série NCJP est également disponible dans un modèle de commutateur automatique capable. P>
NC (D) JP, Pin cylindre, double effet, simple tige
La compacité de la série NCJP cylindre porte-broche à double effet réduit au minimum l'espace de montage. Le NCJP est disponible en cinq options de montage pour accueillir de nombreux styles de conception. Alésages comprennent 6, 10 et 15mm avec des coups allant de 5 à 30 mm. Les autres caractéristiques comprennent des écrous de fixation de panneau en laiton, la tige de piston en acier inoxydable et les corps en laiton. La série NCJP est également disponible dans un modèle de commutateur automatique capable. P>