CJP
Le design compact de la série CJP de SMC du cylindre axe à double effet réduit au minimum l'espace de montage. Pour accueillir de nombreux styles de conception, le CJP est disponible en cinq styles de montage: nez de base, pied, bride, manille et trunnion. Un modèle de commutateur automatique capable est également disponible. tailles d'alésage disponibles comprennent 6, 10 et 15mm avec des coups allant de 5 à 30 mm. Les autres caractéristiques comprennent des écrous de fixation de panneau en laiton, la tige de piston en acier inoxydable, et les corps en laiton. P>

CJP-Z, Pin Cylinder, Single Acting, Spring Return
SMC's CJP-Z series is a single acting, short-stroke miniature pin cylinder with a shorter overall length. The CJP-Z can be recessed directly into a machine or installed on a panel, making the machine more compact. Rod end cap can now be ordered with the cylinder.
- Single acting, spring return, pin cylinder
- Cylinder with rod end cap can now be ordered as standard
- 4 bore sizes available
- Stroke from 5mm to 15mm
- Panel or embedded mounting types

CJP / CJP2 accessoires, Rod Ecrou
CJP série de SMC ajouter le contre-écrou d'extrémité de la tige. P>
- Accessoire: écrou d'extrémité de tige LI>
- Matériel: acier LI>
- Alésage applicable (mm): 4, 6, 10, 15, 16 LI> UL>

CJP accessoires, écrou de montage
La série CJP de SMC ajouter le contre-écrou de montage. P>
- Accessoire: écrou de montage LI>
- Matériel: Laiton LI>
- Alésage applicable (mm): 4, 6, 10, 15 LI> UL>