- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits haute pureté
- Les organismes de réglementation
Les organismes de réglementation
Perform superior pulsation dampening and easily adjust liquid flow controls with the high purity liquid regulator. The ability to operate in high temperatures (110⁰C) keeps up with today’s high environmental demands.

LVR
Le régulateur de liquide haute pureté de SMC, série LVR, offre des performances supérieures en amortissement des pulsations, ainsi qu'en liquide réglable contrôle de flux. La série LVR est capable d'une température de fonctionnement de 110 ° C, ce qui répond à la plupart des exigences les plus exigeantes d'aujourd'hui. LVR est disponible avec le nouveau LQ3 HyperFlare & trade; connexion.