- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords spéciaux
- H / DL / L / LL
H / DL / L / LL
Les raccords à bagues de la série H, DL, L, LL sont disponibles dans dix modèles et avec 5 diamètres extérieurs de tube et constituent une large gamme de raccords s'adaptant à tout type d'applications. Une bague de serrage évite les pertes involontaires de la bague lors de l'insertion du tube dans le corps du raccord. La robustesse de la bague évite que celle-ci ne se brise lors du serrage de l'écrou. Le guidage du tube offre une faible résistance au débit à l'intérieur du raccord. Le mécanisme de maintien du tube offre une résistance lors de l'insertion du tube et évite que le tube ne dérape lorsqu'il est vissé.
H, DL, L, LL, auto-assemblage aligner
Les raccords à bagues de la série H, DL, L, LL sont disponibles dans dix modèles et avec 5 diamètres extérieurs de tube et constituent une large gamme de raccords s'adaptant à tout type d'applications. Une bague de serrage évite les pertes involontaires de la bague lors de l'insertion du tube dans le corps du raccord. La robustesse de la bague évite que celle-ci ne se brise lors du serrage de l'écrou. Le guidage du tube offre une faible résistance au débit à l'intérieur du raccord. Le mécanisme de maintien du tube offre une résistance lors de l'insertion du tube et évite que le tube ne dérape lorsqu'il est vissé.
- Raccords à auto-alignement H, DL, L, LL li>
- Tube applicable O.D: & oslash; 4, & oslash; 6, & oslash; 8, & oslash; 10, & oslash; 12 li>
- Pression maximum de fonctionnement: 1.0MPa li>
- Pression de preuve: 1.0MPa li>
- Liquide de fonctionnement: air li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
H, DL, L, LL, auto-alignement de montage, accessoires
Les raccords à bagues de la série H, DL, L, LL sont disponibles dans dix modèles et avec 5 diamètres extérieurs de tube et constituent une large gamme de raccords s'adaptant à tout type d'applications. Une bague de serrage évite les pertes involontaires de la bague lors de l'insertion du tube dans le corps du raccord. La robustesse de la bague évite que celle-ci ne se brise lors du serrage de l'écrou. Le guidage du tube offre une faible résistance au débit à l'intérieur du raccord. Le mécanisme de maintien du tube offre une résistance lors de l'insertion du tube et évite que le tube ne dérape lorsqu'il est vissé.
- Accessoires de raccord à bagues
- Diam. ext. du tube applicable : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
- Bouchon, écrou de serrage, et bague