- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords spéciaux
Raccords spéciaux
KS
Les raccords instantanés rotatifs de la série KS sont livrés avec un système de guidage à billes pour les applications oscillantes et rotatives. La série KS offre une gamme de 5 tailles de tubes allant de 4 à 12 mm. La douille instantanée comporte un mécanisme anti-rotation du tube. La série KS est compatible avec des applications sans cuivre.
KX
Les raccords instantanés rotatifs de la série KX sont livrés avec un système de double guidage à billes pour les applications à grande vitesse. La série KX offre une gamme de 5 tailles de tubes allant de 4 à 12 mm. La douille instantanée comporte un mécanisme anti-rotation du tube. KX est compatible avec les applications pour le vide ou pour la pression.
KQ
The KQ-X1744 fittings are made from weather-resistant POM black pigment. The KQ-X1744 are perfect for applications which require improved weather resistance in outdoor environments. One-touch technology makes tube insertion (with strong tube holding force) and removal easier. KQ-X1744 meets ISO 4892-3 (JIS K 7350-3), ISO 14993 (JIS H 8502: 1999), and ISO 1431 (JIS K 6259) standards.
QL
Les HYPER FITTING d'une grande pureté de la série LQ* répondent aux dernières demandes des contrôles de processus. Du nettoyage des pièces à l'assemblage et à l'emballage, tous les processus sont contrôlés pour une meilleure propreté et l'utilisation de la nouvelle série PFA élimine quasiment toute génération de particules et de TOC (carbone totalement organique) permettant une utilisation en toute confiance même dans les applications les plus exigeantes. Si les conditions chimiques ou le débit varie en cours de processus, la conception de notre joint frontal permet de changer rapidement les tubes et/ou leur diamètre, en utilisant le même corps de raccord.
KV
Les raccords KV2 sont fabriqués à partir de composites résistants aux ultraviolets et aux vibrations. La technologie d’un seul contact facilite l’insertion du tube (avec une forte force de fixation du tube) et l’enlèvement. Le joint breveté de KV2 permet aux angles de coupe du tube d’être bien au-dessus de la norme de l’industrie des véhicules lourds. KV2 répond aux normes FMVSS 571.106, SAE J1131 et SAE J2494.
KF
Les raccords rapides KF peuvent être utilisés avec les tubes en nylon, polyamide et en polyuréthane. Le mécanisme d'insertion fournit une force de maintien fiable des deux côtés du tube (à l'intérieur et à l'extérieur). La série KF peut être utilisée avec une large gamme de pression allant du vide jusqu'à une pression de 1.0 MPa.
KFG2
Les raccords De série KFG2 peuvent fonctionner avec des températures de fluide de fonctionnement ambiante de -65 à 260 oC (type coude pivotant -5 à 150 oC). Grâce à leur construction en acier inoxydable 316 et à leur connexion unique d'insertion d'étanchéité non en caoutchouc, ces raccords sans graisse offrent des niveaux élevés de résistance à la corrosion et peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux de tuyauterie, y compris feP, PFS, nylon doux et régulier, polyuréthane et polyoelfin. Disponibles dans le coude mâle, connecteur masculin, tee branche mâle, union droite, tee-shirt d'union, union de cloison, coude d'union, coude pivotant et options de connecteur femelle, les raccords de KFG2 peuvent adapter des tailles de tube de 4mm à 16mm et 1/8" à 1/2" avec des connexions de fil de taille bâillede de R1/8 à R1/2 et 1/8NPT à 1/2NPT.
H / DL / L / LL
Les raccords à bagues de la série H, DL, L, LL sont disponibles dans dix modèles et avec 5 diamètres extérieurs de tube et constituent une large gamme de raccords s'adaptant à tout type d'applications. Une bague de serrage évite les pertes involontaires de la bague lors de l'insertion du tube dans le corps du raccord. La robustesse de la bague évite que celle-ci ne se brise lors du serrage de l'écrou. Le guidage du tube offre une faible résistance au débit à l'intérieur du raccord. Le mécanisme de maintien du tube offre une résistance lors de l'insertion du tube et évite que le tube ne dérape lorsqu'il est vissé.
M
Les séries M et MS de raccords miniatures sont employées avec les connexions en air dans les zones confinées. Les raccords droits instantanés et les raccords banjo instantanés peuvent être employés avec les tubes en polyuréthane, en polyamide et en nylon. Le corps de la série MS est en acier inox ce qui permet l'emploi de ces raccords dans les applications corrosives.
KY
The KY Series Turn-Lock Type All-Resin Fittings are engineered to provide secure, leak-free connections with unparalleled reliability and ease of use.
KY fittings feature a unique design that prevents leakage due to insufficient tube insertion, giving you peace of mind. The turn-lock mechanism ensures secure tube insertion every time, and a visible indicator allows you to confirm the tube grip status at a glance.
- Leak-Proof Design: Patented turn-lock mechanism actively prevents leaks caused by insufficient tube insertion.
- Visual Confirmation: Easily verify tube insertion status at a glance.
- Grease-Free & Non-Metal: All-resin construction eliminates contamination risks.
- Versatile Fluid Compatibility: Suitable for air, nitrogen, water, DI water, and some chemicals.
- Wide Temperature Range: Operating temperature from 0 to 80°C.