KS
Les raccords instantanés rotatifs de la série KS sont livrés avec un système de guidage à billes pour les applications oscillantes et rotatives. La série KS offre une gamme de 5 tailles de tubes allant de 4 à 12 mm. La douille instantanée comporte un mécanisme anti-rotation du tube. La série KS est compatible avec des applications sans cuivre.
KS, Rotary Raccord instantané, pouces
Les raccords instantanés rotatifs de la série KS sont livrés avec un système de guidage à billes pour les applications oscillantes et rotatives. La série KS offre une gamme de 5 tailles de tubes allant de 4 à 12 mm. La douille instantanée comporte un mécanisme anti-rotation du tube. La série KS est compatible avec des applications sans cuivre.
- Rotatif, raccord instantané (standard) li>
- Pouces & nbsp; fils li>
- Tube OD: & nbsp; 5/32 ", 1/4 ", 5/16 ", 3/8 " li>
- Pression de fonctionnement maximale: & nbsp; 1,0 MPa li>
- Ambiant & amp; température du fluide: -5 à 60 & deg; C span> span> li >
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KS, Rotary Raccord instantané, métrique
Les raccords instantanés rotatifs de la série KS sont livrés avec un système de guidage à billes pour les applications oscillantes et rotatives. La série KS offre une gamme de 5 tailles de tubes allant de 4 à 12 mm. La douille instantanée comporte un mécanisme anti-rotation du tube. La série KS est compatible avec des applications sans cuivre.
- Rotatif, raccord instantané (standard)
- Taraudages métriques
- Diam. ext. du tube : Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
- Température ambiante et température du fluide : -5 à 60°C
KS, Rotary Raccord instantané, Unifit
Les raccords instantanés rotatifs de la série KS sont livrés avec un système de guidage à billes pour les applications oscillantes et rotatives. La série KS offre une gamme de 5 tailles de tubes allant de 4 à 12 mm. La douille instantanée comporte un mécanisme anti-rotation du tube. La série KS est compatible avec des applications sans cuivre.
- Rotatif, raccord instantané (standard)
- Uni taraudage : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube : Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, 5/32", 1/4", 5/16", 3/8"
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
- température ambiante et température du fluide : -5 à 60°C