- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords spéciaux
- KS
- KS, Rotary Raccord instantané, pouces
KS, Rotary Raccord instantané, pouces
Les raccords instantanés rotatifs de la série KS sont livrés avec un système de guidage à billes pour les applications oscillantes et rotatives. La série KS offre une gamme de 5 tailles de tubes allant de 4 à 12 mm. La douille instantanée comporte un mécanisme anti-rotation du tube. La série KS est compatible avec des applications sans cuivre.
- Rotatif, raccord instantané (standard) li>
- Pouces & nbsp; fils li>
- Tube OD: & nbsp; 5/32 ", 1/4 ", 5/16 ", 3/8 " li>
- Pression de fonctionnement maximale: & nbsp; 1,0 MPa li>
- Ambiant & amp; température du fluide: -5 à 60 & deg; C span> span> li >
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>