- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords spéciaux
- KS
- KS, Rotary Raccord instantané, Unifit
KS, Rotary Raccord instantané, Unifit
Les raccords instantanés rotatifs de la série KS sont livrés avec un système de guidage à billes pour les applications oscillantes et rotatives. La série KS offre une gamme de 5 tailles de tubes allant de 4 à 12 mm. La douille instantanée comporte un mécanisme anti-rotation du tube. La série KS est compatible avec des applications sans cuivre.
- Rotatif, raccord instantané (standard)
- Uni taraudage : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube : Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, 5/32", 1/4", 5/16", 3/8"
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
- température ambiante et température du fluide : -5 à 60°C