- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords spéciaux
- KS
- KS, Rotary Raccord instantané, métrique
KS, Rotary Raccord instantané, métrique
Les raccords instantanés rotatifs de la série KS sont livrés avec un système de guidage à billes pour les applications oscillantes et rotatives. La série KS offre une gamme de 5 tailles de tubes allant de 4 à 12 mm. La douille instantanée comporte un mécanisme anti-rotation du tube. La série KS est compatible avec des applications sans cuivre.
- Rotatif, raccord instantané (standard)
- Taraudages métriques
- Diam. ext. du tube : Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
- Température ambiante et température du fluide : -5 à 60°C