KFG2
Les raccords De série KFG2 peuvent fonctionner avec des températures de fluide de fonctionnement ambiante de -65 à 260 oC (type coude pivotant -5 à 150 oC). Grâce à leur construction en acier inoxydable 316 et à leur connexion unique d'insertion d'étanchéité non en caoutchouc, ces raccords sans graisse offrent des niveaux élevés de résistance à la corrosion et peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux de tuyauterie, y compris feP, PFS, nylon doux et régulier, polyuréthane et polyoelfin. Disponibles dans le coude mâle, connecteur masculin, tee branche mâle, union droite, tee-shirt d'union, union de cloison, coude d'union, coude pivotant et options de connecteur femelle, les raccords de KFG2 peuvent adapter des tailles de tube de 4mm à 16mm et 1/8" à 1/2" avec des connexions de fil de taille bâillede de R1/8 à R1/2 et 1/8NPT à 1/2NPT.
KFG2, en acier inoxydable 316 Insert raccords, pouces Taille (NPT Threads)
Les raccords De série KFG2 peuvent fonctionner avec des températures de fluide de fonctionnement ambiante de -65 à 260 oC (type coude pivotant -5 à 150 oC). Grâce à leur construction en acier inoxydable 316 et à leur connexion unique d'insertion d'étanchéité non en caoutchouc, ces raccords sans graisse offrent des niveaux élevés de résistance à la corrosion et peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux de tuyauterie, y compris feP, PFS, nylon doux et régulier, polyuréthane et polyoelfin. Disponibles dans le coude mâle, connecteur masculin, tee branche mâle, union droite, tee-shirt d'union, union de cloison, coude d'union, coude pivotant et options de connecteur femelle, les raccords de KFG2 peuvent adapter des tailles de tube de 4mm à 16mm et 1/8" à 1/2" avec des connexions de fil de taille bâillede de R1/8 à R1/2 et 1/8NPT à 1/2NPT.
- Raccord d'insertion en acier inoxydable 316 pouces li>
- Fil de connexion: NPT li>
- Température du fluide: -65 à 260 & deg. C (coude pivotant -5 à 150 & deg; C) li>
- Matériau de tube applicable: FEP, PFA, PTFE modifié, nylon, nylon souple, polyoléfine, polyuréthane, polyuréthane souple, polyuréthane dur, polyoléfine souple, nylon souple antistatique, polyuréthane antistatique li>
- Sans graisse li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>
KFG2, Raccords à bagues en acier inox 316, Raccord fileté (R, Rc)
Les raccords De série KFG2 peuvent fonctionner avec des températures de fluide de fonctionnement ambiante de -65 à 260 oC (type coude pivotant -5 à 150 oC). Grâce à leur construction en acier inoxydable 316 et à leur connexion unique d'insertion d'étanchéité non en caoutchouc, ces raccords sans graisse offrent des niveaux élevés de résistance à la corrosion et peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux de tuyauterie, y compris feP, PFS, nylon doux et régulier, polyuréthane et polyoelfin. Disponibles dans le coude mâle, connecteur masculin, tee branche mâle, union droite, tee-shirt d'union, union de cloison, coude d'union, coude pivotant et options de connecteur femelle, les raccords de KFG2 peuvent adapter des tailles de tube de 4mm à 16mm et 1/8" à 1/2" avec des connexions de fil de taille bâillede de R1/8 à R1/2 et 1/8NPT à 1/2NPT.
- Compact et léger.
- Flexibilité de conception.
- Entretien facile.
- Plage de température de service étendue.
- Série sans lubrification.
- RoHS.
Raccords d'insertion en acier inoxydable KFG2-F 316 (conformes à la FDA), taille en pouces (filetage NPT)
KFG2-F series are special fittings intended for the food industry application. With their stainless steel 316 construction and gasket seal made of special FDA-compliant FKM rubber material, these fittings offer high anti corrosion performance, and can be used with numerous piping materials including FEP and Modified PTFE. Available in various body type variations, the KFG2-F fittings can accommodate tube sizes from 4mm to 16mm and ø1/8" to ø1/2".
- For food industry
- Stainless steel 316 metric size insert fittings
- FDA compliant
- Applicable tubing: FEP, PFA, Modified PTFE, 2 layer soft fluoropolymer, Nylon, Soft nylon, Polyurethane, Soft polyurethane, Polyolefin, Soft polyolefin, Antistatic soft nylon, Antistatic polyurethane, Hard polyurethane
- Fluid temperature: -5 to 150°C
- NSF H1-compliant paraffin grease
Raccords à insérer en acier inoxydable KFG2-F 316 (conformes à la FDA), métriques (filetages R, Rc)
KFG2-F series are special fittings intended for the food industry application. With their stainless steel 316 construction and gasket seal made of special FDA-compliant FKM rubber material, these fittings offer high anti corrosion performance, and can be used with numerous piping materials including FEP and Modified PTFE. Available in various body type variations, the KFG2-F fittings can accommodate tube sizes from 4mm to 16mm, and ø1/8" to ø1/2".
- For food industry
- Stainless steel 316 metric size insert fittings
- FDA compliant
- Applicable tubing: FEP, PFA, Modified PTFE, 2 layer soft fluoropolymer, Nylon, Soft nylon, Polyurethane, Soft polyurethane, Polyolefin, Soft polyolefin, Antistatic soft nylon, Antistatic polyurethane, Hard polyurethane
- Connector thread: N (NPT)
- Fluid temperature: -5 to 150°C
- NSF H1-compliant paraffin grease
KFG2V-F Raccords d'insertion en acier inoxydable 316 (conformes à la FDA), métriques (filetage G)
KFG2-F series are special fittings intended for the food industry application. With their stainless steel 316 construction and gasket seal made of special FDA-compliant FKM rubber material, these fittings offer high anti corrosion performance, and can be used with numerous piping materials including FEP and Modified PTFE. Available in various body type variations, the KFG2-F fittings can accommodate tube sizes from 4mm to 16mm and ø1/8" to ø1/2".
- For food industry
- Stainless steel 316 metric size insert fittings
- FDA compliant
- Applicable tubing: FEP, PFA, Modified PTFE, 2 layer soft fluoropolymer, Nylon, Soft nylon, Polyurethane, Soft polyurethane, Polyolefin, Soft polyolefin, Antistatic soft nylon, Antistatic polyurethane, Hard polyurethane
- Fluid temperature: -5 to 150°C
- NSF H1-compliant paraffin grease
KFG2-E/C Acier inoxydable 316 (conforme EHEDG/Clean Design) Raccords à insert, métriques (filetages M, G)
KFG2-E/C series are special fittings intended for the food industry application. With their stainless steel 316 construction and gasket seal made of special FDA-compliant FKM rubber material, these fittings offer high anti corrosion performance, and can be used with numerous piping materials including FEP, PFS, soft and regular nylon, polyurethane, and polyolefin. Available in male elbow, male connector, male branch tee, straight union, union tee, bulkhead union, union elbow, swivel elow and female connector options, the KFG2 fittings can accommodate tube sizes from 4mm to 16mm. This series includes (IP69K-rated, Hygienic-Design) EHEDG Compliant Fitting, (Hygienic-Design) Clean Design Fittings, and FDA Compliant Fittings.
- For food industry
- Stainless steel 316 metric size insert fittings
- FDA compliant
- Applicable tubing: FEP, PFA, Modified PTFE, 2 layer soft fluoropolymer, Nylon, Soft nylon, Polyurethane, Soft polyurethane, Polyolefin, Soft polyolefin, Antistatic soft nylon, Antistatic polyurethane, Hard polyurethane
- Fluid temperature: -5 to 150°C
- FDA compliant rubber parts
- NSF H1-compliant paraffin grease