KFG2, en acier inoxydable 316 Insert raccords, pouces Taille (NPT Threads)

Les raccords De série KFG2 peuvent fonctionner avec des températures de fluide de fonctionnement ambiante de -65 à 260 oC (type coude pivotant -5 à 150 oC).  Grâce à leur construction en acier inoxydable 316 et à leur connexion unique d'insertion d'étanchéité non en caoutchouc, ces raccords sans graisse offrent des niveaux élevés de résistance à la corrosion et peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux de tuyauterie, y compris feP, PFS, nylon doux et régulier, polyuréthane et polyoelfin.  Disponibles dans le coude mâle, connecteur masculin, tee branche mâle, union droite, tee-shirt d'union, union de cloison, coude d'union, coude pivotant et options de connecteur femelle, les raccords de KFG2 peuvent adapter des tailles de tube de 4mm à 16mm et 1/8" à 1/2" avec des connexions de fil de taille bâillede de R1/8 à R1/2 et 1/8NPT à 1/2NPT.

  • Raccord d'insertion en acier inoxydable 316 pouces
  • Fil de connexion: NPT
  • Température du fluide: -65 à 260 & deg. C (coude pivotant -5 à 150 & deg; C)
  • Matériau de tube applicable: FEP, PFA, PTFE modifié, nylon, nylon souple, polyoléfine, polyuréthane, polyuréthane souple, polyuréthane dur, polyoléfine souple, nylon souple antistatique, polyuréthane antistatique
  • Sans graisse
  • Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable
KFG2, en acier inoxydable 316 Insert raccords, pouces Taille (NPT Threads)
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle Configuration Status
Applicable Tube OD x ID Configuration Status
Taille de port pour tubes OD Configuration Status
Prétéfloné Configuration Status