KX
Les raccords instantanés rotatifs de la série KX sont livrés avec un système de double guidage à billes pour les applications à grande vitesse. La série KX offre une gamme de 5 tailles de tubes allant de 4 à 12 mm. La douille instantanée comporte un mécanisme anti-rotation du tube. KX est compatible avec les applications pour le vide ou pour la pression.
KX, à grande vitesse, le Rotary, une touche de montage
Les raccords instantanés rotatifs de la série KX sont livrés avec un système de double guidage à billes pour les applications à grande vitesse. La série KX offre une gamme de 5 tailles de tubes allant de 4 à 12 mm. La douille instantanée comporte un mécanisme anti-rotation du tube. KX est compatible avec les applications pour le vide ou pour la pression.
- Applicable aux sections oscillantes et rotatives des robots. li>
- Raccords instantanés rotatifs à faible couple de rotation. li>
- Sans cuivre (nickelé électrolytique) li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li> ul>