KX, à grande vitesse, le Rotary, une touche de montage

Les raccords instantanés rotatifs de la série KX sont livrés avec un système de double guidage à billes pour les applications à grande vitesse. La série KX offre une gamme de 5 tailles de tubes allant de 4 à 12 mm. La douille instantanée comporte un mécanisme anti-rotation du tube. KX est compatible avec les applications pour le vide ou pour la pression.

  • Applicable aux sections oscillantes et rotatives des robots.
  • Raccords instantanés rotatifs à faible couple de rotation.
  • Sans cuivre (nickelé électrolytique)
  • Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable
KX, à grande vitesse, le Rotary, une touche de montage
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle Configuration Status
Diam. ext. de tube utilisable. Configuration Status
Orifice Configuration Status
Prétéfloné Configuration Status