SY3000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

SMC a amélioré la performance des produits et la fiabilité avec redessiné & nbsp;. Vanne série SY & nbsp; Le SY3000 SY5000 et ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. En utilisant un matériau d'étanchéité H-NBR pour la soupape principale et de joints d'étanchéité, la résistance à l'ozone a été amélioré. & Nbsp; & nbsp; Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. & Nbsp; & nbsp; & nbsp; SY est disponible dans le corps porté ou monté base de styles, et peut être utilisé individuellement ou collecteur monté .

  • Température d'utilisation (°C): -10 à 50 (hors-gel).
  • Consommation électrique (0.35W standard).
  • Tension nominale de la bobine (DC): 24V.
  • Boîtier: IP67.
SY3000, 5 Port Solenoid Valve, All Types
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Fonctionnement Configuration Status
Montage/Raccordement Configuration Status
Joint Configuration Status
Caractéristiques Pilote Configuration Status
Clapet Anti-retour de Contre-pression Configuration Status
Vanne de pilotage Configuration Status
Spécification bobine Configuration Status
Tension Configuration Status
Indicateur lumineux/protection de circuit/Co mmun Configuration Status
Co mmande manuelle Configuration Status
A, B Taille Port Configuration Status
Option de montage Configuration Status
NA Configuration Status