SY - Nouveau
SMC a amélioré la performance des produits et la fiabilité avec redessiné & nbsp;. Vanne série SY & nbsp; Le SY3000 SY5000 et ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. En utilisant un matériau d'étanchéité H-NBR pour la soupape principale et de joints d'étanchéité, la résistance à l'ozone a été amélioré. & Nbsp; & nbsp; Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. & Nbsp; & nbsp; & nbsp; SY est disponible dans le corps porté ou monté base de styles, et peut être utilisé individuellement ou collecteur monté p>.
Série 3000
SMC a amélioré la performance des produits et la fiabilité avec redessiné & nbsp;. Vanne série SY & nbsp; Le SY3000 SY5000 et ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. En utilisant un matériau d'étanchéité H-NBR pour la soupape principale et de joints d'étanchéité, la résistance à l'ozone a été amélioré. & Nbsp; & nbsp; Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. & Nbsp; & nbsp; & nbsp; SY est disponible dans le corps porté ou monté base de styles, et peut être utilisé individuellement ou collecteur monté p>.
- Débit jusqu'à 0,44 Cv
- Possible de conduire des cylindres jusqu'à ø SPAN> 50 à 300 mm / s
- Faible consommation d'énergie (0,35 w standard)
- Amélioration de la sécurité avec commande manuelle à verrouillage par glissement
- Temps de réponse rapide - 10 ms LI> UL>
Série 5000
SMC a amélioré la performance des produits et la fiabilité avec redessiné & nbsp;. Vanne série SY & nbsp; Le SY3000 SY5000 et ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. En utilisant un matériau d'étanchéité H-NBR pour la soupape principale et de joints d'étanchéité, la résistance à l'ozone a été amélioré. & Nbsp; & nbsp; Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. & Nbsp; & nbsp; & nbsp; SY est disponible dans le corps porté ou monté base de styles, et peut être utilisé individuellement ou collecteur monté p>.
- Série 5000.
- Taille compacte et débit élevé.
- Consommation électrique (0.4W standard).
- Tension nominale de la bobine (DC): 24V.
- Boîtier: IP67.
Série 7000
SMC a amélioré les performances et la fiabilité du produit avec la soupape de série SY redessinée. Le SY3 / 5/7000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. solénoïde améliorée et la conception de la bobine rend la nouvelle SY la vanne la plus durable sur le marché. La vanne est évalué à 70 millions de cycles pour le joint en caoutchouc et à 200 millions de cycles pour le joint d'étanchéité métallique. Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible dans le corps porté ou styles de base monté, et peut être utilisé individuellement ou monté collecteur. P>
- Débit jusqu'à 1,7 Cv
- Possible de conduire des cylindres jusqu'à ø SPAN> 80 à 300 mm / s
- Faible consommation d'énergie (0,35 w standard)
- Amélioration de la sécurité avec commande manuelle à verrouillage par glissement
- Temps de réponse rapide - 16 ms LI> UL>
Accessoires SY combinés
SMC a amélioré la performance des produits et la fiabilité avec redessiné & nbsp;. Vanne série SY & nbsp; Le SY3000 SY5000 et ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. En utilisant un matériau d'étanchéité H-NBR pour la soupape principale et de joints d'étanchéité, la résistance à l'ozone a été amélioré. & Nbsp; & nbsp; Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. & Nbsp; & nbsp; & nbsp; SY est disponible dans le corps porté ou monté base de styles, et peut être utilisé individuellement ou collecteur monté p>.