- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- SY - Nouveau
- Série 7000
Série 7000
SMC a amélioré les performances et la fiabilité du produit avec la soupape de série SY redessinée. Le SY3 / 5/7000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. solénoïde améliorée et la conception de la bobine rend la nouvelle SY la vanne la plus durable sur le marché. La vanne est évalué à 70 millions de cycles pour le joint en caoutchouc et à 200 millions de cycles pour le joint d'étanchéité métallique. Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible dans le corps porté ou styles de base monté, et peut être utilisé individuellement ou monté collecteur. P>
Vannes (Tous les types)
SMC a amélioré les performances et la fiabilité du produit avec la soupape de série SY redessinée. Le SY3 / 5/7000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. solénoïde améliorée et la conception de la bobine rend la nouvelle SY la vanne la plus durable sur le marché. La vanne est évalué à 70 millions de cycles pour le joint en caoutchouc et à 200 millions de cycles pour le joint d'étanchéité métallique. Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible dans le corps porté ou styles de base monté, et peut être utilisé individuellement ou monté collecteur. P>
- Température d'utilisation (°C): -10 à 50 (hors-gel).
- Consommation électrique (0.35W standard).
- Tension nominale de la bobine (DC): 24V.
- Boîtier: IP67.
Connecteur enfichable Connexion de base, les types 10, 11, 12
SMC a amélioré les performances et la fiabilité du produit avec la soupape de série SY redessinée. Le SY3 / 5/7000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. solénoïde améliorée et la conception de la bobine rend la nouvelle SY la vanne la plus durable sur le marché. La vanne est évalué à 70 millions de cycles pour le joint en caoutchouc et à 200 millions de cycles pour le joint d'étanchéité métallique. Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible dans le corps porté ou styles de base monté, et peut être utilisé individuellement ou monté collecteur. P>
- Connecteur enfichable
- Porté latéral et inférieur
- Disponible avec pilote externe
- Types de connecteurs: D-sub, câble plat (26, 20 ou 10 broches), câblage PC
- Raccords instantanés LI> UL>
Plug-in de base en métal, types 50, 51, 52
SMC a amélioré les performances et la fiabilité du produit avec la soupape de série SY redessinée. Le SY3 / 5/7000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu'à 80%, ce qui permet la taille de la vanne à être réduite. Un filtre intégré dans la valve pilote empêche des problèmes causés par des corps étrangers. solénoïde améliorée et la conception de la bobine rend la nouvelle SY la vanne la plus durable sur le marché. La vanne est évalué à 70 millions de cycles pour le joint en caoutchouc et à 200 millions de cycles pour le joint d'étanchéité métallique. Côté, de dessus et directions port / canalisation de fond sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible dans le corps porté ou styles de base monté, et peut être utilisé individuellement ou monté collecteur. P>
- Embases de montage métalliques.
- Raccord vers le bas, latéral ou supérieure.
- Raccordement flexible.