KV
Les raccords KV2 sont fabriqués à partir de composites résistants aux ultraviolets et aux vibrations. La technologie d’un seul contact facilite l’insertion du tube (avec une forte force de fixation du tube) et l’enlèvement. Le joint breveté de KV2 permet aux angles de coupe du tube d’être bien au-dessus de la norme de l’industrie des véhicules lourds. KV2 répond aux normes FMVSS 571.106, SAE J1131 et SAE J2494.
KV2, connecteur de montage
Les raccords KV2 sont fabriqués à partir de composites résistants aux ultraviolets et aux vibrations. La technologie d’un seul contact facilite l’insertion du tube (avec une forte force de fixation du tube) et l’enlèvement. Le joint breveté de KV2 permet aux angles de coupe du tube d’être bien au-dessus de la norme de l’industrie des véhicules lourds. KV2 répond aux normes FMVSS 571.106, SAE J1131 et SAE J2494.