- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Cylindre guidée de Standard - MGP
- MGPM-Z, standard Cylindre guidée, palier lisse, résistant à la température
MGPM-Z, standard Cylindre guidée, palier lisse, résistant à la température
Le MGPM Option haute température est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, appropriée pour arrêter les applications. P>
- Actionneur guidé double effet
- Haute température (XB6) Tailles d'alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Type de roulement à glissement
- Plage de course standard (mm): 10 à 400
- Filetages: M (alésage 12 à 25), Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100)
- Plage de température de l'option haute température (XB6) -10 à 150 ° li>