- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
Guide interne de l'arbre
Cylindre guidée de Standard - MGP
Série MGP est conçu pour les applications de charge latérales haute trouvées dans la manutention, le levage et l'arrêt. Le cylindre utilise une conception ultra-compact par incorporation du corps de cylindre en tant que partie du corps de guidage. Comme la longueur de course augmente, la longueur d'appui, augmentant ainsi la capacité de support de charge du cylindre. Ordre fait des options pour cette série comprennent des coussins d'air réglables, des barres de guidage lourds, cuivre libre, température élevée et à faible vitesse. P>
Compact Guided Cylinder - MGPK
The MGPK series consist of compact and lightweight guide cyllinder with a lube retainer and high rigidity. The lube retainer maintains the cylinder lubricates, and prevents the entry of foreign matter. The plate material is selectable and can be made of carbon steel or aluminum alloy, which reduces weight. The MGPK guide cylinder can be top or side ported. Four types of mounting are possible: top mounting, bottom mounting, t-slot mounting and rear mounting.
Cylindre guidée Compact - MGQ
Série MGQ est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. La variante de glissière alliage d'acier au carbone de MGQM d'appui assure la stabilité latérale protégeant de charge latérale impacts.The MGQL variante haute douille à billes de précision permet un fonctionnement souple qui assure la résistance de Voyage stable. P>
Guide Oversize Heavy Duty Rod Cylinder - MGPS
Série MGPS est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage internes surdimensionnés pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale pour résultat une précision non rotatif de +/- 0,05 ° pour l'alésage de 50 mm et une précision non rotatif de +/- 0,04 ° pour alésage 80 mm. Par rapport à la norme MGP, le MGPS augmente la charge anti-latérale de 10%, augmente la résistance de la charge excentrique de 25% et augmente la résistance de charge d'impact de 140%. P>
Précision cylindre guidée - MGPA
Série MGPA est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. La presse équipée résultats de douille à billes haute précision dans une précision non rotative de 0,01 ° +/- pour toutes les tailles d'alésage. P>
Grande Largeur de cylindre guidée - MGPW
Série MGPW est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler le support de charge à partir du mouvement des joints de tige et piston. La (A) emmanché douille à billes de haute précision est adapté pour minimiser le déplacement de la plaque de l'actionneur, avec une précision non rotatif +/- 0,01 °. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, avec une précision non rotatif +/- 0,03 °. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, avec une précision non tournante varie de +/- 0,03 ° pour l'alésage de 63 mm à +/- 0,05 ° pour l'alésage de 20 mm. P>
Cylindre guidée Compact - JMGP
Série JMGP Compact Actionneurs guidées à double effet, compact et léger. Le JMGP est apte à pousser, soulever ou applications de serrage. P>