- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Précision cylindre guidée - MGPA
Précision cylindre guidée - MGPA
Série MGPA est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. La presse équipée résultats de douille à billes haute précision dans une précision non rotative de 0,01 ° +/- pour toutes les tailles d'alésage. P>
MGPM, Vérin compact guidé, guides lisses
Le MGPA est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. La presse équipée résultats de douille à billes haute précision dans une précision non rotative de 0,01 ° +/- pour toutes les tailles d'alésage. L'option de réglage de course (XC8, XC9) peut être soit sur le déployer ou rétracter le cycle et a une plage de réglage allant jusqu'à 50 mm. P>
- Vérin compact guidé
- Alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Courses : 10 mm et 200 mm, selon l'alésage
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
MGPA-H / R, Guide Rod, haute précision douille à billes Cylindre avec verrouillage Fin
Le MGPA-H / R est un corps compact, actionneur de verrou d'extrémité intégrée avec des arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le verrou d'extrémité peut être spécifié pour l'extrémité de tête (H) ou l'extrémité de la tige (R) de la course. Le ressort de frein, le mécanisme de verrouillage final s'engager lorsque la pression d'air est perdue pour les applications de prévention et de chute peut être libéré en réintroduisant la pression d'air ou par un boulon de déverrouillage manuel. La presse équipée résultats de douille à billes haute précision dans une précision non rotative de 0,01 ° +/- pour toutes les tailles d'alésage. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- Précision non rotative de +/- 0,01 & deg; à travers toutes les tailles d'alésage. li>
- Longueurs de course: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
MGPAF-Z, haute précision Cylindre avec bride Guided, Guides à billes
Le MGPAF-Z est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. La presse équipée résultats de douille à billes haute précision dans une précision non rotative de 0,01 ° +/- pour toutes les tailles d'alésage. Il est disponible avec une bride latérale de la plaque. P>
- Taille d'alésage: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) li>
- Courses: 10mm à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage li>
- Type de roulement à bague à billes de haute précision li>
- Interrupteur automatique capable li>
- Disponible avec bride côté plaque li> ul>