- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Précision cylindre guidée - MGPA
- MGPM, Vérin compact guidé, guides lisses
MGPM, Vérin compact guidé, guides lisses
Le MGPA est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. La presse équipée résultats de douille à billes haute précision dans une précision non rotative de 0,01 ° +/- pour toutes les tailles d'alésage. L'option de réglage de course (XC8, XC9) peut être soit sur le déployer ou rétracter le cycle et a une plage de réglage allant jusqu'à 50 mm. P>
- Vérin compact guidé
- Alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Courses : 10 mm et 200 mm, selon l'alésage
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble