- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Précision cylindre guidée - MGPA
- MGPAF-Z, haute précision Cylindre avec bride Guided, Guides à billes
MGPAF-Z, haute précision Cylindre avec bride Guided, Guides à billes
Le MGPAF-Z est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. La presse équipée résultats de douille à billes haute précision dans une précision non rotative de 0,01 ° +/- pour toutes les tailles d'alésage. Il est disponible avec une bride latérale de la plaque. P>
- Taille d'alésage: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) li>
- Courses: 10mm à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage li>
- Type de roulement à bague à billes de haute précision li>
- Interrupteur automatique capable li>
- Disponible avec bride côté plaque li> ul>