- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs guidées
 - Renforcé
 - Guide interne de l'arbre
 - Précision cylindre guidée - MGPA
 - MGPA-H / R, Guide Rod, haute précision douille à billes Cylindre avec verrouillage Fin
 
MGPA-H / R, Guide Rod, haute précision douille à billes Cylindre avec verrouillage Fin
Le MGPA-H / R est un corps compact, actionneur de verrou d'extrémité intégrée avec des arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le verrou d'extrémité peut être spécifié pour l'extrémité de tête (H) ou l'extrémité de la tige (R) de la course. Le ressort de frein, le mécanisme de verrouillage final s'engager lorsque la pression d'air est perdue pour les applications de prévention et de chute peut être libéré en réintroduisant la pression d'air ou par un boulon de déverrouillage manuel. La presse équipée résultats de douille à billes haute précision dans une précision non rotative de 0,01 ° +/- pour toutes les tailles d'alésage. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
 - Précision non rotative de +/- 0,01 & deg; à travers toutes les tailles d'alésage. li>
 - Longueurs de course: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 mm li>
 - Interrupteur automatique capable li> ul>