- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Grande Largeur de cylindre guidée - MGPW
Grande Largeur de cylindre guidée - MGPW
Série MGPW est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler le support de charge à partir du mouvement des joints de tige et piston. La (A) emmanché douille à billes de haute précision est adapté pour minimiser le déplacement de la plaque de l'actionneur, avec une précision non rotatif +/- 0,01 °. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, avec une précision non rotatif +/- 0,03 °. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, avec une précision non tournante varie de +/- 0,03 ° pour l'alésage de 63 mm à +/- 0,05 ° pour l'alésage de 20 mm. P>
MGPW, Grande Largeur cylindre Guidé
Le MGPW est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler le support de charge à partir du mouvement des joints de tige et piston. La (A) emmanché douille à billes de haute précision est adapté pour minimiser le déplacement de la plaque de l'actionneur. Précision d'antirotation +/- 0,01 °. Le (L) douille à billes de haute précision permet un fonctionnement en douceur qui assure la résistance Voyage stable. Précision non rotatif +/- 0,03 °. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. Précision d'antirotation est comprise entre +/- 0,03 ° pour l'alésage de 63 mm à +/- 0,05 ° pour l'alésage de 20 mm p>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm li>
- Longueurs de course: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm li>
- Pare-chocs en caoutchouc de série li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>