- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Cylindre guidée Compact - MGQ
Cylindre guidée Compact - MGQ
Série MGQ est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. La variante de glissière alliage d'acier au carbone de MGQM d'appui assure la stabilité latérale protégeant de charge latérale impacts.The MGQL variante haute douille à billes de précision permet un fonctionnement souple qui assure la résistance de Voyage stable. P>
MGQM, Vérin compact guidé, guides lisses
Le MGQM est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. Précision d'antirotation allant de +/- 0,04 ° pour alésage de 100 mm à +/- 0,08 ° pour l'alésage de 12 mm. P>
- Vérin compact guidé
- Alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Courses de 10 mm à 200 mm selon l'alésage
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
MGQL, Vérin compact guidé, guides à billes
Le MGQL est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. La douille à billes de haute précision permet un fonctionnement en douceur qui assure la résistance Voyage stable. Précision d'antirotation allant de +/- 0,05 ° pour alésage de 100 mm à +/- 0,10 ° pour l'alésage de 12 mm. P>
- Vérin compact guidé
- Alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Courses de 10 mm à 200 mm selon l'alésage
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble