- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Cylindre guidée Compact - MGQ
- MGQL, Vérin compact guidé, guides à billes
MGQL, Vérin compact guidé, guides à billes
Le MGQL est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. La douille à billes de haute précision permet un fonctionnement en douceur qui assure la résistance Voyage stable. Précision d'antirotation allant de +/- 0,05 ° pour alésage de 100 mm à +/- 0,10 ° pour l'alésage de 12 mm. P>
- Vérin compact guidé
- Alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Courses de 10 mm à 200 mm selon l'alésage
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble