- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Cylindre guidée Compact - MGQ
- MGQM, Vérin compact guidé, guides lisses
MGQM, Vérin compact guidé, guides lisses
Le MGQM est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. Précision d'antirotation allant de +/- 0,04 ° pour alésage de 100 mm à +/- 0,08 ° pour l'alésage de 12 mm. P>
- Vérin compact guidé
- Alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Courses de 10 mm à 200 mm selon l'alésage
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble