- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Cylindre guidée de Standard - MGP
Cylindre guidée de Standard - MGP
Série MGP est conçu pour les applications de charge latérales haute trouvées dans la manutention, le levage et l'arrêt. Le cylindre utilise une conception ultra-compact par incorporation du corps de cylindre en tant que partie du corps de guidage. Comme la longueur de course augmente, la longueur d'appui, augmentant ainsi la capacité de support de charge du cylindre. Ordre fait des options pour cette série comprennent des coussins d'air réglables, des barres de guidage lourds, cuivre libre, température élevée et à faible vitesse. P>
MGPM, Vérin compact guidé, guides lisses
Le MGPM est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. P>
- Vérin compact guidé
- Alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Courses : 10 mm et 200 mm, selon l'alésage
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
MGPM, Vérin compact guidé, guides lisses
Le MGPL est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. La douille à billes de haute précision permet un fonctionnement en douceur qui assure la résistance Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. P>
- Vérin compact guidé
- Alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Courses : 10 mm et 200 mm, selon l'alésage
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
MGP-AZ, Vérin compact guidé, amortissement pneumatique
Le PGM-AZ est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Les coussins d'air permettent au cylindre guidée d'absorber près de trois fois plus d'énergie cinétique pare-chocs en caoutchouc standard tout en supprimant le bruit et les vibrations à la fin de course. La (A) emmanché douille à billes de haute précision est adapté pour minimiser le déplacement de la plaque de l'actionneur. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. P>
- Tailles d'alésage: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- (A) Précision non rotative de la bague à billes haute précision ajustée à la presse: +/- 0,01 & deg; (toutes les tailles d'alésage) li>
- (L) Précision non rotative de la douille à billes: +/- 0,05 & deg; (100 mm) à +/- 0,10 & deg; (16 mm) li>
- (M) Précision de rotation sans roulement: +/- 0.04 & deg; (100 mm) à +/- 0,08 & deg; (16 mm) li>
- Coussins d'air en standard li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
MGPMF-Z, standard Cylindre guidée avec bride, palier à glissement
Le MGPMF-Z est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. Il est disponible avec une bride latérale de la plaque. P>
- Taille d'alésage: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) li>
- Courses: 10mm à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage li>
- Type de roulement à glissière li>
- Interrupteur automatique capable li>
- Disponible avec bride côté plaque li> ul>
MLGP (ø20 bis ø32), Vérin guidé avec bloqueur de tige
Le MLGP-B / F est un corps compact, l'actionneur de verrouillage intégré aux arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le mécanisme de verrouillage peut être spécifié pour le côté d'extension (F) ou le côté de rétraction (B) de la course. Le ressort de frein, le mécanisme de verrouillage engagera lorsque la pression d'air est perdue pour les applications de prévention et de chute peut être libéré en réintroduisant la pression d'air ou par l'intermédiaire d'un processus manuel. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- (L) Précision non rotative de la douille à billes: +/- 0,05 & deg; à +/- 0,09 & deg; li>
- (M) Précision de rotation sans roulement: +/- 0.04 & deg; à +/- 0,07 & deg; li>
- Pare-chocs en caoutchouc de série li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
MGPM, Vérin compact guidé, guides lisses, verrouillage de tige
Le MGPM-H / R est un corps compact, actionneur de verrou d'extrémité intégrée avec des arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le verrou d'extrémité peut être spécifié pour l'extrémité de tête (H) ou l'extrémité de la tige (R) de la course. Le ressort de frein, le mécanisme de verrouillage final s'engager lorsque la pression d'air est perdue pour les applications de prévention et de chute peut être libéré en réintroduisant la pression d'air ou par un boulon de déverrouillage manuel. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- La précision non rotative varie de +/- 0.04 & deg; (Alésage de 100 mm) à +/- 0,07 & deg; (Alésage de 20 mm) li>
- Pare-chocs en caoutchouc de série li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
MGPL, Vérin compact guidé, guides à billes, verrouillage de tige
Le MGPL-H / R est un corps compact, actionneur de verrou d'extrémité intégrée avec des arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le verrou d'extrémité peut être spécifié pour l'extrémité de tête (H) ou l'extrémité de la tige (R) de la course. Le ressort de frein, le mécanisme de verrouillage final s'engager lorsque la pression d'air est perdue pour les applications de prévention et de chute peut être libéré en réintroduisant la pression d'air ou par un boulon de déverrouillage manuel. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- La précision non rotative varie de +/- 0,05 & deg; (Alésage de 100 mm) à +/- 0,09 & deg; (Alésage de 20 mm) li>
- Pare-chocs en caoutchouc de série li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
MGPLF-Z, Cylindre guidée standard avec bride, Guides à billes
Le MGPLF-Z est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. La douille à billes de précision permet un fonctionnement en douceur qui assure la résistance Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Il est disponible avec une bride latérale de la plaque. P>
- Taille d'alésage: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) li>
- Courses: 10mm à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage li>
- Type de roulement à douille à billes li>
- Interrupteur automatique capable li>
- Disponible avec bride côté plaque li> ul>
MGPM-Z, standard Cylindre guidée, palier lisse, résistant à la température
Le MGPM Option haute température est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, appropriée pour arrêter les applications. P>
- Actionneur guidé double effet
- Haute température (XB6) Tailles d'alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Type de roulement à glissement
- Plage de course standard (mm): 10 à 400
- Filetages: M (alésage 12 à 25), Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100)
- Plage de température de l'option haute température (XB6) -10 à 150 ° li>
MGP-Z, standard Cylindre guidée, Options de trait
Le MGPM / L-XC8 est un type d'accident vasculaire cérébral étendre réglable lorsque le MGPM / L-XC9 permet un réglage de la course lors de la course de rétraction. Le MGPM / L-XB13 est un actionneur à corps compact intégré aux arbres de guidage internes avec la capacité de fonctionner en douceur à faible vitesse (5 à 50 mm / s). P>
- Tailles d'alésage: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- Les plages de réglage de la course XC8 et XC9 sont 0-10mm ou 0-25mm li>
- La plage de vitesse du cylindre XB13 est de 5 à 59mm / sec li>
- Précision non rotative: +/- 0.08 & deg; (12 & alésage 16) li>
- Précision non rotative: +/- 0.07 & deg; (20 & amp; 25 alésage) li>
- Précision non rotative: +/- 0.06 & deg; (32 & 40 alésage) li>
- Précision non rotative: +/- 0,05 & deg; (50 & alésage 63) li>
- Précision non rotative: +/- 0.04 & deg; (80 & alésage de 100) li>
- Pare-chocs en caoutchouc de série li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
MGP-Z, standard Cylindre guidée, options environnementales
Série MGP avec des options environnementales est conçu pour les applications plus sévères et utilise encore un design ultra-compact comme actionneur norme MGP. P>
- XC22 utilise des joints en caoutchouc fluoré pour une meilleure résistance chimique
- XC4 comprend des essuie-glaces robustes sur le piston et les tiges de guidage pour empêcher les contaminants secs de pénétrer à l'intérieur de l'actionneur
- XC6 utilise des tiges et du matériel en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion
- XC35 comprend des grattoirs à tige pour enlever le givre, la glace, les projections de soudure et les copeaux de coupe de la tige de piston pour protéger les joints
- XC85 utilise de la graisse de qualité alimentaire comme lubrifiant interne li> ul>
MGP-Z, standard Cylindre guidée, Options de port
Série MGP avec des options de port peut aider dans les applications de montage serré et utilise encore un design ultra-compact comme actionneur norme MGP p>
- X144 est déplacé latéralement symétriquement des ports latéraux standard
- X867 branche les ports supérieurs au lieu des ports latéraux où les ports latéraux sont utilisés li> ul>
MGP-Z, standard Cylindre guidée, Options de montage
Série MGP options de montage peuvent aider dans les applications de montage serré et utilise encore et design ultra-compact comme la norme MGP. P>
- XC82 est un type à montage inférieur lorsque l'actionneur doit être monté verticalement li> ul>
MGPM*R/VZ, vérin étanche guidé standard, palier lisse
Le vérin résistant à l'eau MGPM est un actionneur à corps compact intégré avec des arbres de guidage internes pour isoler le support de charge du mouvement de la tige de l'actionneur et des joints. L'option étanche à l'eau comprend des racleurs de tige sur les tiges de guidage et la tige de piston. Cette option est idéale pour les applications exposées aux éclaboussures de liquide de refroidissement et d'eau.
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Options d'essuie-glace en matériau NBR ou FKM
- Précision sans rotation: +/- 0,07 ° (alésage 20 et 25 mm)
- Précision non rotative: +/- 0,06 ° (alésage 32 et 40 mm)
- Précision non rotative: + / -0,05 ° (alésage 50 et 63 mm)
- Précision antirotation: +/- 0,04 ° (alésage 80 et 100 mm)
- Butées en caoutchouc de série < li> Compatible avec Auto Switch