- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Cylindre guidée de Standard - MGP
- MGP-Z, standard Cylindre guidée, Options de trait
MGP-Z, standard Cylindre guidée, Options de trait
Le MGPM / L-XC8 est un type d'accident vasculaire cérébral étendre réglable lorsque le MGPM / L-XC9 permet un réglage de la course lors de la course de rétraction. Le MGPM / L-XB13 est un actionneur à corps compact intégré aux arbres de guidage internes avec la capacité de fonctionner en douceur à faible vitesse (5 à 50 mm / s). P>
- Tailles d'alésage: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- Les plages de réglage de la course XC8 et XC9 sont 0-10mm ou 0-25mm li>
- La plage de vitesse du cylindre XB13 est de 5 à 59mm / sec li>
- Précision non rotative: +/- 0.08 & deg; (12 & alésage 16) li>
- Précision non rotative: +/- 0.07 & deg; (20 & amp; 25 alésage) li>
- Précision non rotative: +/- 0.06 & deg; (32 & 40 alésage) li>
- Précision non rotative: +/- 0,05 & deg; (50 & alésage 63) li>
- Précision non rotative: +/- 0.04 & deg; (80 & alésage de 100) li>
- Pare-chocs en caoutchouc de série li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>