- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Cylindre guidée de Standard - MGP
- MGPL, Vérin compact guidé, guides à billes, verrouillage de tige
MGPL, Vérin compact guidé, guides à billes, verrouillage de tige
Le MGPL-H / R est un corps compact, actionneur de verrou d'extrémité intégrée avec des arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le verrou d'extrémité peut être spécifié pour l'extrémité de tête (H) ou l'extrémité de la tige (R) de la course. Le ressort de frein, le mécanisme de verrouillage final s'engager lorsque la pression d'air est perdue pour les applications de prévention et de chute peut être libéré en réintroduisant la pression d'air ou par un boulon de déverrouillage manuel. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- La précision non rotative varie de +/- 0,05 & deg; (Alésage de 100 mm) à +/- 0,09 & deg; (Alésage de 20 mm) li>
- Pare-chocs en caoutchouc de série li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>