- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Cylindre guidée de Standard - MGP
- MGPM*R/VZ, vérin étanche guidé standard, palier lisse
MGPM*R/VZ, vérin étanche guidé standard, palier lisse
Le vérin résistant à l'eau MGPM est un actionneur à corps compact intégré avec des arbres de guidage internes pour isoler le support de charge du mouvement de la tige de l'actionneur et des joints. L'option étanche à l'eau comprend des racleurs de tige sur les tiges de guidage et la tige de piston. Cette option est idéale pour les applications exposées aux éclaboussures de liquide de refroidissement et d'eau.
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Options d'essuie-glace en matériau NBR ou FKM
- Précision sans rotation: +/- 0,07 ° (alésage 20 et 25 mm)
- Précision non rotative: +/- 0,06 ° (alésage 32 et 40 mm)
- Précision non rotative: + / -0,05 ° (alésage 50 et 63 mm)
- Précision antirotation: +/- 0,04 ° (alésage 80 et 100 mm)
- Butées en caoutchouc de série < li> Compatible avec Auto Switch