- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Cylindre guidée de Standard - MGP
- MGPLF-Z, Cylindre guidée standard avec bride, Guides à billes
MGPLF-Z, Cylindre guidée standard avec bride, Guides à billes
Le MGPLF-Z est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. La douille à billes de précision permet un fonctionnement en douceur qui assure la résistance Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Il est disponible avec une bride latérale de la plaque. P>
- Taille d'alésage: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) li>
- Courses: 10mm à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage li>
- Type de roulement à douille à billes li>
- Interrupteur automatique capable li>
- Disponible avec bride côté plaque li> ul>