- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Cylindre guidée de Standard - MGP
- MGP-AZ, Vérin compact guidé, amortissement pneumatique
MGP-AZ, Vérin compact guidé, amortissement pneumatique
Le PGM-AZ est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Les coussins d'air permettent au cylindre guidée d'absorber près de trois fois plus d'énergie cinétique pare-chocs en caoutchouc standard tout en supprimant le bruit et les vibrations à la fin de course. La (A) emmanché douille à billes de haute précision est adapté pour minimiser le déplacement de la plaque de l'actionneur. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. P>
- Tailles d'alésage: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- (A) Précision non rotative de la bague à billes haute précision ajustée à la presse: +/- 0,01 & deg; (toutes les tailles d'alésage) li>
- (L) Précision non rotative de la douille à billes: +/- 0,05 & deg; (100 mm) à +/- 0,10 & deg; (16 mm) li>
- (M) Précision de rotation sans roulement: +/- 0.04 & deg; (100 mm) à +/- 0,08 & deg; (16 mm) li>
- Coussins d'air en standard li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>