- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide interne de l'arbre
- Cylindre guidée de Standard - MGP
- MGPMF-Z, standard Cylindre guidée avec bride, palier à glissement
MGPMF-Z, standard Cylindre guidée avec bride, palier à glissement
Le MGPMF-Z est un actionneur à corps compact intégré avec arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. Il est disponible avec une bride latérale de la plaque. P>
- Taille d'alésage: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) li>
- Courses: 10mm à 400mm, en fonction de la taille de l'alésage li>
- Type de roulement à glissière li>
- Interrupteur automatique capable li>
- Disponible avec bride côté plaque li> ul>