- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- EX600 - Plate-forme modulaire
- EX600 Accessoires
- Câble de communication pour bus de terrain Ethernet
Câble de communication pour bus de terrain Ethernet
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Le EX600 offre une excellente flexibilité, y compris l'entrée numérique, sortie numérique et les options de l'unité d'entrée analogiques. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub à distance peut être attaché à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes série SY. Les protocoles disponibles comprennent PROFIBUS-DP ® span>, DeviceNet & trade; span>, CC-Link, Ethernet I / P & trade; span> et EtherCAT ® span> p>
- Câble de communication: M12 directement vers Ethernet IP
- EX250, EX260, EX500, EX600
- Longueur: 2000mm li> ul>