- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- EX600 - Plate-forme modulaire
- EX600, IO-Link Module
EX600, IO-Link Module
L'interface série de l'EX600 offre une suite complète de diagnostics et de paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Le module EX600 IO-Link agit comme une passerelle, connectant le bus de terrain et la communication Ethernet aux appareils IO-Link. Jusqu'à 4 modules IO-Link avec un total de 16 appareils 1O-Link peuvent être connectés par manifold EX600.
- Connecte jusqu'à 4 modules IO-Link par manifold (16 périphériques IO-Link au total)
- Prend en charge à la fois la classe de port A (alimentation, capteurs et régulateurs intégrés) et la classe B (séparée puissance de sortie, à utiliser avec la vanne)
- Les données de processus, les paramètres et les informations sur l'appareil peuvent être réglés et surveillés à l'aide d'un PC
- Compatible uniquement avec EtherNet / IP & trade; numéro de référence de la version EX600-SEN3-X80