- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- EX600 - Plate-forme modulaire
- EX600-W, Système sans fil
EX600-W, Système sans fil
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Le EX600 offre une excellente flexibilité, y compris l'entrée numérique, sortie numérique et les options de l'unité d'entrée analogiques. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub à distance peut être attaché à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes série SY. Les protocoles disponibles comprennent Ethernet / IP . ™, PROFINET span>. Le sans fil EX600 ne peuvent pas être utilisés dans les pays où sans fil ne sont pas pris en charge.
- Bus de terrain: EtherNet / IP ™, PROFINET li>
- Méthode de sortie: PNP, NPN li>
- Nombre de points d'E / S: 1280 entrées / 1280 sorties li>
- Boîtier: IP40 et IP67 (Assemblage de collecteur) li>
- Température de fonctionnement. gamme: -10 à + 50 ° C li>
- Normes: marquage CE, conforme RoHS li>
- Poids: 280g & 300g li> ul>