- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- EX600 - Plate-forme modulaire
- EX600, SI Unit
EX600, SI Unit
L'interface série EX600 offre une gamme complète de diagnostics et paramètres programmables pour répondre aux exigences les plus strictes. Le EX600 offre une excellente flexibilité, y compris l'entrée numérique, sortie numérique et les options de l'unité d'entrée analogiques. Avec l'utilisation de blocs de sortie D-sub, un maximum de 9 collecteurs D-sub à distance peut être attaché à un module de communication EX600. Cette interface série est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000, VQC1000 / 2000/4000, S0700 et les nouvelles vannes série SY. Les protocoles disponibles comprennent PROFIBUS-DP ® span>, DeviceNet & trade; span>, CC-Link, Ethernet I / P & trade; span> et EtherCAT ® span> p>
- Protocols: EtherNet/IP™, PROFINET, POWERLINK, Modbus TCP, CC-Link IE Field™, DeviceNet™ and CC-Link
- Output method: PNP, NPN
- Enclosure: IP67(manifold assembly)
- Operating temp. range: -10~50° C
- Standard: CE marking, UL recognition (CSA)
- Weight: 300g or less