- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
Legacy
EX120 - sortie uniquement
unité d'interface série EX120 contrôle jusqu'à 16 sorties d'électroaimant et est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000/4000, VQ1000 / 2000, SX3000 / 5000 et SY3000 / 5000 valves. Les protocoles disponibles comprennent, mais ne sont pas limités à DeviceNet & trade; span>, PROFIBUS-DP ® span>, CC-Link et AS-i p>.
EX250 - Entrée et sortie
EX250 est une unité d'interface série commander jusqu'à 32 solénoïdes. Cette interface série est compatible avec la série VQC1000 / 2000/4000 et SV1000 / 2000/3000 valves. Les protocoles disponibles comprennent DeviceNet & trade; span>, CC-Link, AS-i, ® span> et CANopen. Les modules d'entrée peuvent être ajoutés ou supprimés au point d'utilisation. p>
EX140 - sortie uniquement
L'unité d'interface série EX140 contrôle jusqu'à 16 sorties à solénoïde, et est compatible avec la série SZ3000 et soupapes de SQ1000 / 2000. Les protocoles disponibles comprennent, mais ne sont pas limités à DeviceNet & trade; span>, CC-Link, et OMRON <. / p>
EX180 - sortie uniquement pour la série SJ
L'unité d'interface série EX180 contrôle jusqu'à 32 sorties à solénoïde, et est compatible avec la série SJ2000 / 3000 valves. Les protocoles disponibles comprennent DeviceNet . & trade; span>, et CC-Link p>
EX510 - Distributed I/O
The EX510 series makes it possible to connect more valves and sensors than with conventional units. With the introduction of the EX510 series, only a power supply cable to the GW unit is required, resulting in wire-savings. Setting the address for the SI unit, output unit and input unit is no longer required, only the address for the GW unit needs to be set. The volume ratio of the EX510 SI unit is 60% more compact than the EX120.
EX245 - Entrée et sortie
série EX245 est un module de communication PROFINET® qui est compatible avec les connecteurs fibre optique poussoir Pull spécifié par AIDA (initiative de l'automatisation des fabricants allemands). EX245 série fournit une entrée numérique de connexion modulaire et la sortie ainsi que la connexion à 32 électrovannes. Chaque module est capable de 128 entrées et 64 sorties. série EX245 est également compatible avec PROFINET MRP® (Media Redundancy Protocol) et offre un démarrage rapide pour réduire la fonction donwtime et l'amélioration de la productivité de la machine. span> p>
EX500 - E / S distribuées
EX500 une unité de passerelle pour se connecter EtherNet / IP & trade; span> DeviceNet & trade ;, span> et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut commander jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. EX500-GEN2 prend en charge le niveau de périphérique Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; span> Connexion rapide fonction.