- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX250 - Entrée et sortie
EX250 - Entrée et sortie
EX250 est une unité d'interface série commander jusqu'à 32 solénoïdes. Cette interface série est compatible avec la série VQC1000 / 2000/4000 et SV1000 / 2000/3000 valves. Les protocoles disponibles comprennent DeviceNet & trade; span>, CC-Link, AS-i, ® span> et CANopen. Les modules d'entrée peuvent être ajoutés ou supprimés au point d'utilisation. p>
EX250, Unité SI
EX250 est une unité d'interface série commander jusqu'à 32 solénoïdes. Cette interface série est compatible avec la série VQC1000 / 2000/4000 et SV1000 / 2000/3000 valves. Les protocoles disponibles comprennent DeviceNet & trade; span>, CC-Link, AS-i, ® span> et CANopen. Les modules d'entrée peuvent être ajoutés ou supprimés au point d'utilisation. p>
EX9, Bloc de sortie
EX250 est une unité d'interface série commander jusqu'à 32 solénoïdes. Cette interface série est compatible avec la série VQC1000 / 2000/4000 et SV1000 / 2000/3000 valves. Les protocoles disponibles comprennent DeviceNet & trade; span>, CC-Link, AS-i, ® span> et CANopen. Les modules d'entrée peuvent être ajoutés ou supprimés au point d'utilisation. p>
EX9, Bloc d'alimentation
EX250 est une unité d'interface série commander jusqu'à 32 solénoïdes. Cette interface série est compatible avec la série VQC1000 / 2000/4000 et SV1000 / 2000/3000 valves. Les protocoles disponibles comprennent DeviceNet & trade; span>, CC-Link, AS-i, ® span> et CANopen. Les modules d'entrée peuvent être ajoutés ou supprimés au point d'utilisation. p>
EX250 Accessoires
EX250 est une unité d'interface série commander jusqu'à 32 solénoïdes. Cette interface série est compatible avec la série VQC1000 / 2000/4000 et SV1000 / 2000/3000 valves. Les protocoles disponibles comprennent DeviceNet & trade; span>, CC-Link, AS-i, ® span> et CANopen. Les modules d'entrée peuvent être ajoutés ou supprimés au point d'utilisation. p>