- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX250 - Entrée et sortie
- EX9, Bloc de sortie
EX9, Bloc de sortie
EX250 est une unité d'interface série commander jusqu'à 32 solénoïdes. Cette interface série est compatible avec la série VQC1000 / 2000/4000 et SV1000 / 2000/3000 valves. Les protocoles disponibles comprennent DeviceNet & trade; span>, CC-Link, AS-i, ® span> et CANopen. Les modules d'entrée peuvent être ajoutés ou supprimés au point d'utilisation. p>
- Le bloc de sortie EX9 est conçu pour fonctionner avec les produits d'interface série EX126, EX250 et EX500
- Des blocs de sortie peuvent être ajoutés au collecteur de soupape pour utiliser efficacement tous les points de ralenti pour des utilisations autres que les soupapes de collecteur de commutation
- Les types de sortie NPN ou de sortie PNP individuels sont disponibles en fonction du protocole de l'unité SI
- Deux types d'alimentations pour le bloc de sortie en fonction de la charge en watts
- Cette option nécessite l'utilisation d'un bloc d'alimentation LI> UL>