- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX250 - Entrée et sortie
- EX250, Unité SI
EX250, Unité SI
EX250 est une unité d'interface série commander jusqu'à 32 solénoïdes. Cette interface série est compatible avec la série VQC1000 / 2000/4000 et SV1000 / 2000/3000 valves. Les protocoles disponibles comprennent DeviceNet & trade; span>, CC-Link, AS-i, ® span> et CANopen. Les modules d'entrée peuvent être ajoutés ou supprimés au point d'utilisation. p>
- Boîtier IP67 (IP40 pour unité SI compatible avec ControlNet) li>
- 32 entrées / 32 sorties maximum li>
- Connexion du capteur avec des connecteurs M8 / M12 possible li>
- Les protocoles de communication disponibles incluent: DeviceNet & trade; span>, PROFIBUS DP & reg; span>, CC-Link, AS-i, CANopen et EtherNet / IP & trade; li>
- Applicable aux valves: VQC1000 / 2000/4000, S0700 et SV1000 / 2000/3000 li> ul>