- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX250 - Entrée et sortie
- EX9, Bloc d'alimentation
EX9, Bloc d'alimentation
EX250 est une unité d'interface série commander jusqu'à 32 solénoïdes. Cette interface série est compatible avec la série VQC1000 / 2000/4000 et SV1000 / 2000/3000 valves. Les protocoles disponibles comprennent DeviceNet & trade; span>, CC-Link, AS-i, ® span> et CANopen. Les modules d'entrée peuvent être ajoutés ou supprimés au point d'utilisation. p>
- Les blocs d'alimentation EX9 peuvent être utilisés avec les unités d'interface série SMC: EX126, EX250, EX500
- Les blocs de puissance peuvent être ajoutés au collecteur de soupape pour utiliser efficacement tous les points de ralenti pour des utilisations autres que les soupapes de collecteur de commutation LI> UL>