- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX180 - sortie uniquement pour la série SJ
EX180 - sortie uniquement pour la série SJ
L'unité d'interface série EX180 contrôle jusqu'à 32 sorties à solénoïde, et est compatible avec la série SJ2000 / 3000 valves. Les protocoles disponibles comprennent DeviceNet . & trade; span>, et CC-Link p>
EX180, Système bus de terrain compatible avec CompoNetTM
L'unité d'interface série EX180 contrôle jusqu'à 32 sorties à solénoïde, et est compatible avec la série SJ2000 / 3000 valves. Les protocoles disponibles comprennent DeviceNet . & trade; span>, et CC-Link p>